Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1694318
Référence pièce
|
---|
1694318 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Connexion | Connection direction | Indice IP | Diamètre du câble (mm) | Section transversale du connecteur (mm²) | Plage de température (°C) | Nombre de broches | Courant nominal (détails) (A) | Tension nominale (détails) (V) | Matériau de contact | Surface de contact | Connexion (composants) | Type de filetage côté connexion | Connexion côté A (capteurs / actionneurs) | Connexion côté B (capteurs / actionneurs) | Connecteur standard | Type de connecteur | Type (divers) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.16 € | 7 | 7 jours | Vis | [Droit] droit | [Disponible] IP67 | 6 - 8 | 0.25 - 0.75 | -40 - +85 | 5 | 4 | 60 | - | - | Vis | M12 | Personnalisable | Prise femelle M12, droite | Connecteur de capteur | Prise femelle | Prise femelle M12, droite |
Loading...
Codage | A | Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) | Connecteur de capteur / actionneur |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Connecteur mâle à fixer sur site SACC, prise femelle droite M12, blindé, le numéro d'article est le suivant: 1694318.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1694318.
Configurer
Propriétés de base
Connection direction
Indice IP
Matériau de contact
Surface de contact
Connexion
Diamètre du câble(mm)
Section transversale du connecteur(mm²)
Plage de température(°C)
Nombre de broches
Courant nominal (détails)(A)
Tension nominale (détails)(V)
Connexion (composants)
Type de filetage côté connexion
Connexion côté A (capteurs / actionneurs)
Connexion côté B (capteurs / actionneurs)
Connecteur standard
Type de connecteur
Type (divers)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
1417877 |
1424660 |
1424668 |
1511860 |
1694295 |
1694305 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Connexion | Connection direction | Indice IP | Diamètre du câble (mm) | Section transversale du connecteur (mm²) | Plage de température (°C) | Nombre de broches | Courant nominal (détails) (A) | Tension nominale (détails) (V) | Matériau de contact | Surface de contact | Connexion (composants) | Type de filetage côté connexion | Connexion côté A (capteurs / actionneurs) | Connexion côté B (capteurs / actionneurs) | Connecteur standard | Type de connecteur | Type (divers) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41.62 € | 5 | 7 jours | - | - | [Disponible] IP67 | - | - | - | 5 | - | - | CuZn | Au | Vis | M12 | - | - | - | - | - | |||
22.83 € | 8 | 10 jours | - | [Droit] droit | [Disponible] IP67 | - | 0.50mm² (max) | - | 5 | - | - | - | - | Borne à ressort | - | Personnalisable | Prise femelle M12, droite | Connecteur de capteur | Prise femelle | - | |||
20.70 € | 9 | 7 jours | - | - | [Disponible] IP65 | - | - | - | 4 | - | - | CuSn | Ni / Au | Connecteur enfichable | M12 | - | - | - | - | - | |||
42.80 € | 5 | 7 jours | Vis | [Droit] droit | [Disponible] IP67 | 6 - 8 | 0.25 -0,50 | -40 - +85 | 8 | 2 | 30 | - | - | Vis | M12 | Personnalisable | Prise femelle M12, droite | Connecteur de capteur | Prise femelle | Bague M12, directe | |||
25.63 € | 8 | 7 jours | Vis | [Droit] droit | [Disponible] IP67 | 4–6 | 0.25 - 0.75 | -40 - +85 | 4 | 4 | 250 | - | - | Vis | M12 | Personnalisable | Prise femelle M12, droite | Connecteur de capteur | Prise femelle | Connecteur femelle M12, droit | |||
29.16 € | 7 | Devis | Vis | [Droit] droit | [Disponible] IP67 | 6 - 8 | 0.25 - 0.75 | -40 - +85 | 5 | 4 | 250 | - | - | Vis | M12 | Personnalisable | Prise femelle M12, droite | Connecteur de capteur | Prise femelle | Connecteur femelle M12, direct |