Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1436770
Référence pièce
|
---|
1436770 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Courant nominal (A) | Connection direction | Nombre de broches | Codage | Connexion (composants) | Connexion côté A (capteurs / actionneurs) | Connexion côté B (capteurs / actionneurs) | Type de connecteur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.95 € | 20 | 82 jours | 1.50 | [Autre] intégré | 12 | A | Soudage | Personnalisable | Prise femelle M12, intégrée | Prise femelle |
Loading...
Indice IP | IP67 | Type de filetage côté connexion | M12 | Connecteur standard | Connecteur de capteur |
---|---|---|---|---|---|
Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) | Connecteur intégré de capteur / actionneur | Produits industriels | Oui |
Vous vous trouvez sur la page de Connecteur à encastrer SACC-DSI, prise femelle, le numéro d'article est le suivant: 1436770.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1436770.
Configurer
Propriétés de base
Connection direction
Courant nominal(A)
Nombre de broches
Codage
Connexion (composants)
Connexion côté A (capteurs / actionneurs)
Connexion côté B (capteurs / actionneurs)
Type de connecteur
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
1436806 |
1456501 |
1456543 |
1457869 |
1457940 |
1457966 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Courant nominal (A) | Connection direction | Nombre de broches | Codage | Connexion (composants) | Connexion côté A (capteurs / actionneurs) | Connexion côté B (capteurs / actionneurs) | Type de connecteur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41.45 € | 20 | 82 jours | 1.50 | [Autre] intégré | 17 | A | Soudage | Personnalisable | Prise femelle M12, intégrée | Prise femelle | |||
14.84 € | 20 | 7 jours | - | [Autre] intégré | 5 | A | Soudage | Personnalisable | Prise femelle M12, intégrée | Prise femelle | |||
21.65 € | 20 | 56 jours | - | [Autre] intégré | 8 | A | Soudage | Personnalisable | Prise femelle M12, intégrée | Prise femelle | |||
14.04 € | 20 | 82 jours | - | [Autre] intégré | 4 | A | Soudage | Personnalisable | Prise femelle M12, intégrée | Prise femelle | |||
14.84 € | 20 | 82 jours | - | [Autre] montage | 5 | A | Soudage | Fiche mâle M12, intégrée | Personnalisable | Fiche mâle | |||
13.78 € | 20 | 82 jours | - | [Autre] montage | 4 | D | Soudage | Fiche mâle M12, intégrée | Personnalisable | Fiche mâle |