Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1411426
Référence pièce
|
---|
1411426 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Courant nominal (A) | Indice IP | AWG | Diamètre du câble (mm) | Angle de connexion (°) | Section transversale du connecteur (mm²) | Plage de température (°C) | Nombre de broches | Matériau du boîtier | Matériau de contact | Connexion (composants) | Type de joint | Série (connecteurs) | Contact principal (PE) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98.42 € | 2 | 7 jours | 40 | [Disponible] IP66 | - | 2.95 - 5mm | - | 2.5 - 6mm² | - | 4 + PE | PA | Cuivre | Couper et clipser | QUICKON | QPD | Oui |
Loading...
Couleur | Noir | Type de connecteur (catégorie) | Répartiteur de connecteur cylindrique |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Distributeur H QPD, le numéro d'article est le suivant: 1411426.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1411426.
Configurer
Propriétés de base
Indice IP
AWG
Angle de connexion(°)
Plage de température(°C)
Courant nominal(A)
Diamètre du câble(mm)
Section transversale du connecteur(mm²)
Nombre de broches
Matériau du boîtier
Matériau de contact
Connexion (composants)
Type de joint
Série (connecteurs)
Contact principal (PE)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
1406369 |
1411422 |
1411425 |
1414715 |
1414716 |
1414717 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Courant nominal (A) | Indice IP | AWG | Diamètre du câble (mm) | Angle de connexion (°) | Section transversale du connecteur (mm²) | Plage de température (°C) | Nombre de broches | Matériau du boîtier | Matériau de contact | Connexion (composants) | Type de joint | Série (connecteurs) | Contact principal (PE) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92.72 € | 2 | 7 jours | - | [Disponible] IP69K | 16 - 14 | - | 180 | 2.5mm² (max.) | -25 - +70 | - | - | - | IDC | - | QUICKON | - | |||
115.00 € | 2 | 7 jours | 40 | [Disponible] IP66 | - | 9 - 14mm | - | 2.5 - 6mm² | - | 4 + PE | PA | Cuivre | Couper et clipser | QUICKON | QPD | Oui | |||
115.00 € | 2 | 7 jours | 40 | [Disponible] IP66 | - | 12 - 20mm | - | 2.5 - 6mm² | - | 4 + PE | PA | Cuivre | Couper et clipser | QUICKON | QPD | Oui | |||
71.17 € | 3 | 7 jours | 17.5 | [Disponible] IP66 | - | 5 - 9.50mm | - | 0.50 - 1.5mm² | - | 3 + PE | PA | Cuivre | Couper et clipser | QUICKON | QPD | Oui | |||
71.17 € | 3 | 7 jours | 17.5 | [Disponible] IP66 | - | 10 - 13mm | - | 0.50 - 1.5mm² | - | 3 + PE | PA | Cuivre | Couper et clipser | QUICKON | QPD | Oui | |||
46.04 € | 4 | 7 jours | 17.5 | [Disponible] IP66 | - | 1.60 - 3mm | - | 0.50 - 1.5mm² | - | 3 + PE | PA | Cuivre | Couper et clipser | QUICKON | QPD | Oui |