Distributeur H QPD (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1414715

Référence pièce
1414715
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Courant nominal
(A)
Indice IP AWG Diamètre du câble
(mm)
Angle de connexion
(°)
Section transversale du connecteur
(mm²)
Plage de température
(°C)
Nombre de broches Matériau du boîtier Matériau de contact Connexion (composants) Type de joint Série (connecteurs) Contact principal (PE)

71.17 €

3 7 jours 17.5[Disponible] IP66-5 - 9.50mm-0.50 - 1.5mm²-3 + PEPACuivreCouper et clipserQUICKONQPDOui

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur Noir Type de connecteur (catégorie) Répartiteur de connecteur cylindrique

Vous vous trouvez sur la page de Distributeur H QPD, le numéro d'article est le suivant: 1414715.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1414715.

Variantes de ce produit

Référence pièce
1411422
1411425
1411426
1414716
1414717
1414719
Référence pièceRelatif àPrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Courant nominal
(A)
Indice IP AWG Diamètre du câble
(mm)
Angle de connexion
(°)
Section transversale du connecteur
(mm²)
Plage de température
(°C)
Nombre de broches Matériau du boîtier Matériau de contact Connexion (composants) Type de joint Série (connecteurs) Contact principal (PE)

115.00 €

2 7 jours 40[Disponible] IP66-9 - 14mm-2.5 - 6mm²-4 + PEPACuivreCouper et clipserQUICKONQPDOui

115.00 €

2 7 jours 40[Disponible] IP66-12 - 20mm-2.5 - 6mm²-4 + PEPACuivreCouper et clipserQUICKONQPDOui

98.42 €

2 7 jours 40[Disponible] IP66-2.95 - 5mm-2.5 - 6mm²-4 + PEPACuivreCouper et clipserQUICKONQPDOui

71.17 €

3 7 jours 17.5[Disponible] IP66-10 - 13mm-0.50 - 1.5mm²-3 + PEPACuivreCouper et clipserQUICKONQPDOui

46.04 €

4 7 jours 17.5[Disponible] IP66-1.60 - 3mm-0.50 - 1.5mm²-3 + PEPACuivreCouper et clipserQUICKONQPDOui

70.12 €

3 7 jours 17.5[Disponible] IP66-5 - 9.50mm-0.50 - 1.5mm²-2 + PEPACuivreCouper et clipserQUICKONQPDOui

Assistance technique