Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1406369 |
1411422 |
1411425 |
1411426 |
1414715 |
1414716 |
1414717 |
1414719 |
1414720 |
1414721 |
1414755 |
1414756 |
1414757 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Courant nominal (A) | Indice IP | AWG | Diamètre du câble (mm) | Angle de connexion (°) | Section transversale du connecteur (mm²) | Plage de température (°C) | Nombre de broches | Matériau du boîtier | Matériau de contact | Connexion (composants) | Type de joint | Série (connecteurs) | Contact principal (PE) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92.72 € | 2 | 7 jours | - | [Disponible] IP69K | 16 - 14 | - | 180 | 2.5mm² (max.) | -25 - +70 | - | - | - | IDC | - | QUICKON | - | |||
115.00 € | 2 | 7 jours | 40 | [Disponible] IP66 | - | 9 - 14mm | - | 2.5 - 6mm² | - | 4 + PE | PA | Cuivre | Couper et clipser | QUICKON | QPD | Oui | |||
115.00 € | 2 | 7 jours | 40 | [Disponible] IP66 | - | 12 - 20mm | - | 2.5 - 6mm² | - | 4 + PE | PA | Cuivre | Couper et clipser | QUICKON | QPD | Oui | |||
98.42 € | 2 | 7 jours | 40 | [Disponible] IP66 | - | 2.95 - 5mm | - | 2.5 - 6mm² | - | 4 + PE | PA | Cuivre | Couper et clipser | QUICKON | QPD | Oui | |||
71.17 € | 3 | 7 jours | 17.5 | [Disponible] IP66 | - | 5 - 9.50mm | - | 0.50 - 1.5mm² | - | 3 + PE | PA | Cuivre | Couper et clipser | QUICKON | QPD | Oui | |||
71.17 € | 3 | 7 jours | 17.5 | [Disponible] IP66 | - | 10 - 13mm | - | 0.50 - 1.5mm² | - | 3 + PE | PA | Cuivre | Couper et clipser | QUICKON | QPD | Oui | |||
46.04 € | 4 | 7 jours | 17.5 | [Disponible] IP66 | - | 1.60 - 3mm | - | 0.50 - 1.5mm² | - | 3 + PE | PA | Cuivre | Couper et clipser | QUICKON | QPD | Oui | |||
70.12 € | 3 | 7 jours | 17.5 | [Disponible] IP66 | - | 5 - 9.50mm | - | 0.50 - 1.5mm² | - | 2 + PE | PA | Cuivre | Couper et clipser | QUICKON | QPD | Oui | |||
70.12 € | 3 | 7 jours | 17.5 | [Disponible] IP66 | - | 10 - 13mm | - | 0.50 - 1.5mm² | - | 2 + PE | PA | Cuivre | Couper et clipser | QUICKON | QPD | Oui | |||
44.99 € | 5 | 7 jours | 17.5 | [Disponible] IP66 | - | 1.60 - 3mm | - | 0.50 - 1.5mm² | - | 2 + PE | PA | Cuivre | Couper et clipser | QUICKON | QPD | Oui | |||
76.72 € | 3 | 7 jours | 17.5 | [Disponible] IP66 | 20 -16 | 5 - 10 | - | 0.50 - 1.5mm² | - | 4 + PE | PA | Cuivre | Couper et clipser | QUICKON | QPD | Oui | |||
76.72 € | 3 | 7 jours | 17.5 | [Disponible] IP66 | 20 -16 | 9 - 14 | - | 0.50 - 1.5mm² | - | 4 + PE | PA | Cuivre | Couper et clipser | QUICKON | QPD | Oui | |||
48.89 € | 4 | 7 jours | 17.5 | [Disponible] IP66 | 20 -16 | 1.60 - 3 | - | 0.50 - 1.5mm² | - | 4 + PE | PA | Cuivre | Couper et clipser | QUICKON | QPD | Oui |
Loading...
Couleur | Noir | Type de connecteur (catégorie) | Répartiteur de connecteur cylindrique |
---|
Configurer
Propriétés de base
Courant nominal(A)
Indice IP
AWG
Diamètre du câble(mm)
Angle de connexion(°)
Section transversale du connecteur(mm²)
Plage de température(°C)
Nombre de broches
Matériau du boîtier
Matériau de contact
Connexion (composants)
Type de joint
Série (connecteurs)
Contact principal (PE)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles