Connecteur en ligne M17

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1607630
1607647
1619011
1619012
1619013
1619015
1619016
1619017
1624530
1624533
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre de l'âme
(mm)
Nombre de broches Type de connecteur

21.07 €

9 61 jours 5 - 817Fiche mâle

21.07 €

9 61 jours 5 - 817Prise femelle

20.80 €

9 93 jours 5 - 88Fiche mâle

20.80 €

9 93 jours 8 - 108Fiche mâle

20.80 €

9 93 jours 10 - 12.58Fiche mâle

20.80 €

9 93 jours 5 - 88Prise femelle

20.80 €

9 93 jours 8 - 108Prise femelle

20.80 €

9 93 jours 10 - 12.58Prise femelle

20.17 €

10 82 jours 10 - 12.517Fiche mâle

20.17 €

10 82 jours 10 - 12.517Prise femelle

Loading...

  1. 1

Informations de base

Connection direction droit Indice IP IP67 Niveau de contamination 3
Courant de test(A) Chaque contact d'alimentation : 3.6 Tension nominale 60V/AC/DC Couleur Argent
Matériau du boîtier Métal Connexion (composants) Serti Type de filetage côté connexion M17
Type de joint Speedcon Type (divers) Blindé

Assistance technique