Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1534342 |
1534355 |
1534368 |
1534371 |
1534504 |
1534517 |
1534520 |
1534533 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Longueur (m) | Diamètre extérieur (mm) | Section transversale du connecteur (mm²) | Nombre de broches | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46.41 € | 4 | 84 jours | 0.5 | 2.55 | 0.25 | 2 | |||
48.42 € | 4 | 84 jours | 1 | 2.55 | 0.25 | 2 | |||
52.85 € | 4 | 84 jours | 2 | 2.55 | 0.25 | 2 | |||
66.11 € | 3 | 84 jours | 5 | 2.55 | 0.25 | 2 | |||
46.41 € | 4 | 84 jours | 0.5 | - | 0.22 | 5 | |||
48.52 € | 4 | 84 jours | 1 | - | 0.22 | 5 | |||
53.33 € | 4 | 84 jours | 2 | - | 0.22 | 5 | |||
67.11 € | 3 | 56 jours | 5 | - | 0.22 | 5 |
Loading...
Plage de température(°C) | -40 - +85 | Courant nominal(A) | 4 | Tension nominale(V AC) | 60 |
---|---|---|---|---|---|
Indice IP | IP67 | Type de filetage côté connexion | M12 | Codage | B |
Connexion (composants) | Câble à extrémité ouverte | Connecteur standard | Connecteur de bus | Type de connecteur | Fiche mâle |
Matériau de la gaine | PUR | Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) | Connecteur intégré de capteur / actionneur | Connection direction | montage |
Connexion côté A (capteurs / actionneurs) | Câble, extrémité ouverte | Connexion côté B (capteurs / actionneurs) | Fiche mâle M12, intégrée |
Configurer
Propriétés de base
Longueur(m)
Diamètre extérieur(mm)
Section transversale du connecteur(mm²)
Nombre de broches
Propriétés optionnelles