Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1534384 |
1534397 |
1534407 |
1534410 |
1534546 |
1534559 |
1534562 |
1534575 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Longueur (m) | Diamètre extérieur (mm) | Section transversale du connecteur (mm²) | Nombre de broches | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46.41 € | 4 | 72 jours | 0.5 | 2.55 | 0.25 | 2 | |||
48.42 € | 4 | 72 jours | 1 | 2.55 | 0.25 | 2 | |||
52.85 € | 4 | 72 jours | 2 | 2.55 | 0.25 | 2 | |||
66.11 € | 3 | 7 jours | 5 | 2.55 | 0.25 | 2 | |||
46.41 € | 4 | 72 jours | 0.5 | - | 0.22 | 5 | |||
48.52 € | 4 | 72 jours | 1 | - | 0.22 | 5 | |||
53.33 € | 4 | 72 jours | 2 | - | 0.22 | 5 | |||
67.11 € | 3 | 72 jours | 5 | - | 0.22 | 5 |
Loading...
Courant nominal(A) | 4 | Tension nominale(V AC) | 60 | Indice IP | IP67 |
---|---|---|---|---|---|
Type de filetage côté connexion | M12 | Codage | B | Connexion (composants) | Câble à extrémité ouverte |
Connecteur standard | Connecteur de capteur | Type de connecteur | Prise femelle | Matériau de la gaine | PUR |
Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) | Connecteur intégré de capteur / actionneur | Connection direction | intégré | Connexion côté A (capteurs / actionneurs) | Câble, extrémité ouverte |
Connexion côté B (capteurs / actionneurs) | Prise femelle M12, intégrée |
Configurer
Propriétés de base
Longueur(m)
Diamètre extérieur(mm)
Section transversale du connecteur(mm²)
Nombre de broches
Propriétés optionnelles