Système de bus, fiche mâle plate SACC-DSI, M12 SPEEDCON, codage D, montage arrière / à vis avec filetage M12

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1551859
1552984
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau de chemise

11.62 €

20 56 jours PUR

13.36 €

20 56 jours -

Loading...

  1. 1

Informations de base

Connection direction montage Indice IP IP67 Plage de température(°C) -40 - +85
Nombre de broches 4 Codage D Connexion (composants) Soudage
Type de filetage côté connexion M12 Connexion côté A (capteurs / actionneurs) Fiche mâle M12, intégrée Connexion côté B (capteurs / actionneurs) Personnalisable
Connecteur standard Connecteur de bus Type de connecteur Fiche mâle Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) Connecteur intégré de capteur / actionneur
Produits industriels Oui

Assistance technique