Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Les informations relatives aux expéditions sont temporairement erronées suite à une erreur système. Voici comment faire le suivi de vos livraisons : pour les expéditions vers l’Allemagne, suivez vos colis via: GLS. Pour les expéditions vers tous les autres pays européens, suivez vos colis via TNT / FedEX. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.
  • Avis important : En raison du COVID-19, nos coûts d'importation de produits à l’Europe ont considérablement augmenté. Par conséquent, un supplément de 11,50 euros par livraison sera facturé à partir du 1er mai 2020. Pour plus d'informations, cliquez ici.
  • Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 2:00 24/1/2021 à 0:00 (CET) 25/1/2021. Nous nous excusons pour le désagrément.

Bornier capteur / actionneur DOK【1-50 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2717029
2717061
2717074
2717113
2717139
Référence pièceRelatif àPrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Nombre de pôles
(Pôle)
Niveau de contamination Tension nominale
(V)
Courant nominal
(A)
Taille du produit (longueur)
(mm)
Indice d'inflammabilité

9.67 €

4 jours 43242461.5V2

9.90 €

4 jours 4-2502461.5-

9.67 €

4 jours 43242461.5V2

6.31 €

4 jours 432501661V2

324.08 €

50 pièces par conditionnement

Disponible 3 jours 532502462.5V2

Loading...

  1. 1

Informations de base

Color Gris AWG 24 - 12 Largeur du collier(mm) 6.2
Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) 0.2 - 4 Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) 0.2 - 2.5 Contenu(pc(s)) 50
Nombre de rangées 3 Taille du produit (hauteur)(mm) 54.5 Taille du produit (largeur)(mm) 6.2
Longueur de dénudage(mm) 8 (max.) Connexion (composants) Vis Type de connecteur (catégorie) Borne proximité commutateur / actionneur
Matériau d'isolation PA Produits industriels Oui

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique