Série de bornes de dérivation PTMC 1.5 / 32-2 H

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3270316
3270317
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de rangées

52.13 €

24 22 jours 4

52.13 €

24 22 jours -

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de pôles(Pôle) 128 Color Gris AWG 26 - 12
Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) 0.14 - 2.50 Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) 0.14 - 2.50 Tension nominale(V) 500
Courant nominal(A) 17.5 Broches par rangée 32 Taille du produit (hauteur)(mm) 111
Taille du produit (largeur)(mm) 34.40 Longueur de dénudage(mm) 8-10 Connexion (composants) Ressort de traction
Type de connecteur (catégorie) Série de bornes de dérivation Produits industriels Oui

Assistance technique