Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Color | Gris | Largeur du collier(mm) | 44 | Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) | 0.14 - 1.50 |
---|---|---|---|---|---|
Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) | 0.14 - 1.50 | Tension nominale(V) | 500 | Courant nominal(A) | 17.5 |
Nombre de rangées | 1 | Taille du produit (hauteur)(mm) | 30 | Taille du produit (longueur)(mm) | 111 |
Indice d'inflammabilité | V0 | Connexion (composants) | Ressort de traction | Type de connecteur (catégorie) | Série de bornes de dérivation |
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles