Série de bornes de dérivation PTMC 1.5-2

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3270302
3270303
3270430
3270431
3270432
3270433
3270434
3270437
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

1.96 €

100 7 jours

1.96 €

100 7 jours

1.96 €

100 7 jours

1.96 €

100 7 jours

1.96 €

100 7 jours

1.96 €

100 7 jours

1.96 €

100 7 jours

1.96 €

100 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Color Gris Largeur du collier(mm) 11 Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) 0.14 - 1.50
Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) 0.14 - 1.50 Tension nominale(V) 500 Courant nominal(A) 17.5
Nombre de rangées 1 Broches par rangée 4 Taille du produit (hauteur)(mm) 30
Taille du produit (longueur)(mm) 8.6 Indice d'inflammabilité V0 Connexion (composants) Ressort de traction
Type de connecteur (catégorie) Série de bornes de dérivation

Assistance technique