Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Les informations relatives aux expéditions sont temporairement erronées suite à une erreur système. Voici comment faire le suivi de vos livraisons : pour les expéditions vers l’Allemagne, suivez vos colis via: GLS. Pour les expéditions vers tous les autres pays européens, suivez vos colis via TNT / FedEX. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.
  • Avis important : En raison du COVID-19, nos coûts d'importation de produits à l’Europe ont considérablement augmenté. Par conséquent, un supplément de 11,50 euros par livraison sera facturé à partir du 1er mai 2020. Pour plus d'informations, cliquez ici.
  • Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 2:00 24/1/2021 à 0:00 (CET) 25/1/2021. Nous nous excusons pour le désagrément.

Bornier de type coulissant UGSK【50 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

3026285

Référence pièce
3026285
Référence pièceRelatif àPrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?

296.81 €

50 pièces par conditionnement

Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Color Gris AWG 20 - 10 Largeur du collier(mm) 8.2
Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) 0.5 - 10 Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) 0.5 - 6 Niveau de contamination 3
Contenu(pc(s)) 50 Tension nominale(V) 400 Courant nominal(A) 41
Nombre de rangées 1 Taille du produit (hauteur)(mm) 51 Taille du produit (longueur)(mm) 91
Taille du produit (largeur)(mm) 8.2 Longueur de dénudage(mm) 10 (max.) Indice d'inflammabilité V0
Connexion (composants) Vis Type de connecteur (catégorie) Bornier de type coulissant Matériau d'isolation PA
Produits industriels Oui

Vous vous trouvez sur la page de Bornier de type coulissant UGSK, le numéro d'article est le suivant: 3026285.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3026285.

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique