Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
3031238 |
3031380 |
3031500 |
3031513 |
3036165 |
3036194 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | AWG | Largeur du collier (mm) | Section transversale du connecteur (mm²) | Section transversale du connecteur (fixe) (mm²) | Section transversale du connecteur (flexible) (mm²) | Niveau de contamination | Courant nominal (A) | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (longueur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Longueur de dénudage (mm) | Indice d'inflammabilité | Type de connecteur (catégorie) | Produits industriels | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.01 € | 50 | 7 jours | 28 - 12 | 5.2 | fils rigides 0.08 - 4mm² · fils flexibles 0.08 - 2.5mm² | 0.08 - 4 | 0.08 - 2.5 | - | - | 36.5 | 48.5 | 5.2 | 8-10 | V0 | Borne PG | Non | |||
4.32 € | 50 | 7 jours | 28 - 10 | 6.2 | rigide 0.08 - 6mm² · flexible 0.08 - 4mm² | 0.08 - 6 | 0.08 - 4 | - | - | 36.5 | 56 | 6.2 | 8-10 | - | Borne PG | Non | |||
5.70 € | 50 | 7 jours | 24 - 8 | 8.2 | rigide 0.2 - 10mm² · flexible 0.2 - 6mm² | 0.2 - 10 | 0.2 - 6 | - | - | 43.5 | 69.5 | 8.2 | 12(max.) | V0 | Borne PG Tripleport | Non | |||
3.86 € | 50 | 7 jours | 28 - 16 | 4.2 | fils rigides 0.08 -1.5mm² · fils flexibles 0.08 -1.5mm² | 0.08 - 1.5 | 0.08 - 1.5 | - | - | 36.5 | 48.5 | 4.2 | 10 (max.) | V0 | Borne PG | Non | |||
7.68 € | 25 | 7 jours | 24 - 4 | 12.2 | - | 0.2 - 25 | 0.2 - 16 | 3 | 76 | 51.5 | 80 | 12.2 | 18(max.) | V0 | Borne PG | Oui | |||
24.85 € | 10 | 7 jours | 14 - 2 | 16 | - | 2.5 - 35 | 2.5 - 35 | 3 | 125 | 59 | 100 | 16 | 25(max.) | V0 | Borne PG Tripleport | Oui |
Loading...
Color | Vert-jaune | Nombre de rangées | 1 | Connexion (composants) | Ressort de traction |
---|---|---|---|---|---|
Matériau d'isolation | PA |
Configurer
Propriétés de base
AWG
Largeur du collier(mm)
Section transversale du connecteur(mm²)
Section transversale du connecteur (fixe)(mm²)
Section transversale du connecteur (flexible)(mm²)
Niveau de contamination
Courant nominal(A)
Taille du produit (hauteur)(mm)
Taille du produit (longueur)(mm)
Taille du produit (largeur)(mm)
Longueur de dénudage(mm)
Indice d'inflammabilité
Type de connecteur (catégorie)
Produits industriels
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles