Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Les informations relatives aux expéditions sont temporairement erronées suite à une erreur système. Vous pouvez suivre vos livraisons comme suit: S'il vous plaît suivre le numéro de suivi affiché comme suit. Pour les expéditions en Allemagne, suivez vos colis via: GLS. Pour les expéditions vers tous les autres pays européens, suivez vos colis via TNT / FedEX. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.
  • Avis important : En raison du COVID-19, nos coûts d'importation de produits à l’Europe ont considérablement augmenté. Par conséquent, un supplément de 11,50 euros par livraison sera facturé à partir du 1er mai 2020. Pour plus d'informations, cliquez ici.
  • Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 10:00 17/1/2021 à 0:00 (CET) 18/1/2021. Nous nous excusons pour le désagrément.

Bornier traversant à cage à ressort ST

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

3036178

Référence pièce
3036178
Référence pièceRelatif àPrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?

10.67 €

4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Color Gris AWG 14 - 2 Largeur du collier(mm) 16
Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) 2.5 - 35 Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) 2.5 - 35 Niveau de contamination 3
Contenu(pc(s)) 10 Tension nominale(V) 1000 Courant nominal(A) 125
Nombre de rangées 1 Taille du produit (hauteur)(mm) 59 Taille du produit (longueur)(mm) 100
Taille du produit (largeur)(mm) 16 Longueur de dénudage(mm) 25(max.) Indice d'inflammabilité V0
Connexion (composants) Ressort de traction Type de connecteur (catégorie) Continuité Matériau d'isolation PA
Produits industriels Oui

Vous vous trouvez sur la page de Bornier traversant à cage à ressort ST, le numéro d'article est le suivant: 3036178.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3036178.

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique