Borne de sécurité à ressort

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3036369
3036547
3036563
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
AWG Tension nominale
(V)

5.80 €

50 7 jours 28 - 10500

14.38 €

50 7 jours 28 - 1224

14.38 €

50 7 jours 28 - 12250

Loading...

  1. 1

Informations de base

Color Noir Largeur du collier(mm) 6.2 Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) 0.08 - 6
Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) 0.08 - 4 Courant nominal(A) 6.3 Courant nominal (détails)(A) 6.3
Nombre de rangées 1 Taille du produit (hauteur)(mm) 62.5 Taille du produit (longueur)(mm) 61.5
Taille du produit (largeur)(mm) 6.2 Longueur de dénudage(mm) 8-10 Indice d'inflammabilité V0
Connexion (composants) Ressort de traction Type de connecteur (catégorie) Borne série à fusible Matériau d'isolation PA
Produits industriels Non

Assistance technique