Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
---|
0701082 |
0701095 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Remise sur volume | Nombre de jours d'expédition? | Indice d'inflammabilité |
---|---|---|---|---|---|
359.28 € | 50 pièces par conditionnement | Disponible | 3 jours | V2 | |
393.55 € | 50 pièces par conditionnement | Disponible | 3 jours | V0 |
Loading...
Color | Gris | AWG | 20 - 6 | Largeur du collier(mm) | 10.2 |
---|---|---|---|---|---|
Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) | 0.5 - 16 | Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) | 0.5 - 10 | Niveau de contamination | 3 |
Contenu(pc(s)) | 50 | Tension nominale(V) | 800 | Courant nominal(A) | 76 |
Nombre de rangées | 1 | Taille du produit (hauteur)(mm) | 43.5 | Taille du produit (longueur)(mm) | 64 |
Taille du produit (largeur)(mm) | 10.2 | Longueur de dénudage(mm) | 15(max.) | Connexion (composants) | Vis |
Type de connecteur (catégorie) | Continuité | Matériau d'isolation | PA | Produits industriels | Oui |
Aidez-nous à améliorer notre site.
Donnez-nous votre avis sur le catalogue en ligne MISUMI.
Merci pour votre coopération.
Veuillez s'il vous plaît utiliser le formulaire si vous souhaitez obtenir une réponse rapide de notre part.