Bornes de sectionnement à ressort de traction

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3038367
3038435
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
AWG Largeur du collier
(mm)
Section transversale du connecteur (fixe)
(mm²)
Section transversale du connecteur (flexible)
(mm²)
Tension nominale
(V)
Taille du produit (longueur)
(mm)
Taille du produit (largeur)
(mm)

2.66 €

100 7 jours 28 - 126.20.08 - 60.08 - 450061.56.2

2.37 €

100 7 jours 28 - 145.20.08 - 40.08 - 2.540060.55.2

Loading...

  1. 1

Informations de base

Color Gris Courant nominal(A) 20 Courant nominal (détails)(A) 20
Nombre de rangées 1 Taille du produit (hauteur)(mm) 36.5 Longueur de dénudage(mm) 8-10
Indice d'inflammabilité V0 Connexion (composants) Ressort de traction Type de connecteur (catégorie) Borne N
Matériau d'isolation PA Produits industriels Non

Assistance technique