Borne traversant à ressort de traction ST 1.5 (3031076)

Borne traversant à ressort de traction ST 1.5 3031076

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Borne traversant à ressort de traction ST 1.5 3031076
  • Borne traversant à ressort de traction ST 1.5 3031076

Détails du produit:

Référence fabricant: 3031076

Marque: PHOENIX CONTACT

Prix: 1.11

Délai de livraison: 7 jours


Données techniques:

Color: Gris

Matériau d'isolation: PA


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

3031076

Référence pièce
3031076
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Color Matériau d'isolation

1.11 €

200 7 jours GrisPA

Loading...

  1. 1

Informations de base

AWG 28 - 16 Largeur du collier(mm) 4.2 Section transversale du connecteur(mm²) fils flexibles 0.08 - 1.5mm² · fils rigides 0.08 - 1.5mm²
Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) 0.08 - 1.5 Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) 0.08 - 1.5 Tension nominale(V) 500
Courant nominal(A) 17.5 Courant nominal (détails)(A) 17.5 Nombre de rangées 1
Taille du produit (hauteur)(mm) 36.5 Taille du produit (longueur)(mm) 48.5 Taille du produit (largeur)(mm) 4.2
Longueur de dénudage(mm) 8-10 Indice d'inflammabilité V0 Connexion (composants) Ressort de traction
Type de connecteur (catégorie) Continuité Produits industriels Non

Vous vous trouvez sur la page de Borne traversant à ressort de traction ST 1.5, le numéro d'article est le suivant: 3031076.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3031076.

Variantes de ce produit

Référence pièce
3031089
Référence pièceRelatif àPrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Color Matériau d'isolation

1.11 €

200 7 jours Bleu-

Assistance technique