Borne traversant à ressort de traction ST 10 (3036110)

Borne traversant à ressort de traction ST 10 3036110

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Borne traversant à ressort de traction ST 10 3036110
  • Borne traversant à ressort de traction ST 10 3036110

Détails du produit:

Référence fabricant: 3036110

Marque: PHOENIX CONTACT

Prix: 3.03

Délai de livraison: 7 jours


Données techniques:

Color: Gris


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

3036110

Référence pièce
3036110
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Color

3.03 €

100 7 jours Gris

Loading...

  1. 1

Informations de base

AWG 24 - 8 Largeur du collier(mm) 10.2 Section transversale du connecteur(mm²) fils flexibles 0.2 x 10mm² · fils rigides 1.5 -16mm²
Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) 0.2 - 16 Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) 0.2 - 10 Tension nominale(V) 1000
Courant nominal(A) 57 Courant nominal (détails)(A) 57 Nombre de rangées 1
Taille du produit (hauteur)(mm) 50.3 Taille du produit (longueur)(mm) 71.5 Taille du produit (largeur)(mm) 10.2
Longueur de dénudage(mm) 18(max.) Indice d'inflammabilité V0 Connexion (composants) Ressort de traction
Type de connecteur (catégorie) Continuité Produits industriels Non

Vous vous trouvez sur la page de Borne traversant à ressort de traction ST 10, le numéro d'article est le suivant: 3036110.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3036110.

Variantes de ce produit

Référence pièce
3036123
Référence pièceRelatif àPrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Color

3.03 €

100 7 jours Bleu

Assistance technique