Borne traversant à ressort de traction ST 2.5

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3031212
3031225
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Color

1.21 €

200 7 jours Gris

1.21 €

200 77 jours Bleu

Loading...

  1. 1

Informations de base

AWG 28 - 14 Largeur du collier(mm) 5.2 Section transversale du connecteur(mm²) fils flexibles 0.08 - 2.5mm² · fils rigides 0.08 - 4mm²
Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) 0.08 - 4 Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) 0.08 - 2.5 Tension nominale(V) 800
Courant nominal(A) 24 Courant nominal (détails)(A) 24 Nombre de rangées 1
Taille du produit (hauteur)(mm) 36.5 Taille du produit (longueur)(mm) 48.5 Taille du produit (largeur)(mm) 5.2
Longueur de dénudage(mm) 8-10 Indice d'inflammabilité V0 Connexion (composants) Ressort de traction
Type de connecteur (catégorie) Continuité Produits industriels Non

Assistance technique