Borne traversant à ressort de traction ST 4

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3031364
3031377
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Color

1.44 €

150 7 jours Gris

1.44 €

150 7 jours Bleu

Loading...

  1. 1

Informations de base

AWG 28 - 12 Largeur du collier(mm) 6.2 Section transversale du connecteur(mm²) fils flexibles 0.08 - 4mm² · fils rigides 0.08 - 6mm²
Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) 0.08 - 6 Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) 0.08 - 4 Tension nominale(V) 800
Courant nominal(A) 32 Courant nominal (détails)(A) 30 Nombre de rangées 1
Taille du produit (hauteur)(mm) 36.5 Taille du produit (longueur)(mm) 56 Taille du produit (largeur)(mm) 6.2
Longueur de dénudage(mm) 8-10 Indice d'inflammabilité V0 Connexion (composants) Ressort de traction
Type de connecteur (catégorie) Continuité Produits industriels Non

Assistance technique