Borne traversant à ressort de traction ST 6

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3031487
3031490
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Color

2.26 €

100 7 jours Gris

2.26 €

100 7 jours Bleu

Loading...

  1. 1

Informations de base

AWG 24 - 10 Largeur du collier(mm) 8.2 Section transversale du connecteur(mm²) fils flexibles 0.2 - 6mm² · fils rigides 0.2 - 10mm²
Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) 0.2 - 10 Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) 0.2 - 6 Tension nominale(V) 1000
Courant nominal(A) 41 Courant nominal (détails)(A) 41 Nombre de rangées 1
Taille du produit (hauteur)(mm) 43.5 Taille du produit (longueur)(mm) 69.5 Taille du produit (largeur)(mm) 8.2
Longueur de dénudage(mm) 12(max.) Indice d'inflammabilité V0 Connexion (composants) Ressort de traction
Type de connecteur (catégorie) Continuité Produits industriels Non

Assistance technique