Référence fabricant: 3260130
Marque: PHOENIX CONTACT
Prix: 131.65 €
Délai de livraison: 7 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
3260130
Color | Noir-jaune | Largeur du collier(mm) | 25 | Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) | 25 - 95 |
---|---|---|---|---|---|
Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) | 25 - 95 | Tension nominale(V) | 1500 | Courant nominal(A) | 232 |
Nombre de rangées | 1 | Taille du produit (hauteur)(mm) | 99.8 | Indice d'inflammabilité | V0 |
Connexion (composants) | Ressort de traction | Type de connecteur (catégorie) | Borne haute alimentation | Produits industriels | Oui |
Vous vous trouvez sur la page de Bornier PTPOWER, le numéro d'article est le suivant: 3260130.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3260130.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles