Bornier de sectionnement RSC pour essai

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

3058172

Référence pièce
3058172
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

3.01 €

100 88 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Color Gris AWG 27 - 8 Largeur du collier(mm) 13
Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) 0.1 - 10 Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) 0.1 - 10 Tension nominale(V) 800
Courant nominal(A) 50 Nombre de rangées 1 Taille du produit (hauteur)(mm) 49.8
Taille du produit (longueur)(mm) 79.9 Taille du produit (largeur)(mm) 13 Indice d'inflammabilité V0
Connexion (composants) Fixations de boulon Type de connecteur (catégorie) Borne N Produits industriels Oui

Vous vous trouvez sur la page de Bornier de sectionnement RSC pour essai, le numéro d'article est le suivant: 3058172.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3058172.

Assistance technique