Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
3026272
Color | Gris | AWG | 20 - 8 | Largeur du collier(mm) | 8.2 |
---|---|---|---|---|---|
Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) | 0.5 - 10 | Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) | 0.5 - 6 | Niveau de contamination | 3 |
Tension nominale(V) | 500 | Courant nominal(A) | 41 | Nombre de rangées | 1 |
Taille du produit (hauteur)(mm) | 51 | Taille du produit (longueur)(mm) | 91 | Taille du produit (largeur)(mm) | 8.2 |
Longueur de dénudage(mm) | 10 (max.) | Indice d'inflammabilité | V0 | Connexion (composants) | Vis |
Type de connecteur (catégorie) | Borne N | Matériau d'isolation | PA | Produits industriels | Oui |
Vous vous trouvez sur la page de Bornier de sectionnement URTK pour essai, le numéro d'article est le suivant: 3026272.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3026272.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles