Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
3070516
Color | Bleu | AWG | 20 - 8 | Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) | 0.50 - 10 |
---|---|---|---|---|---|
Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) | 0.50 - 6 | Nombre de rangées | 1 | Longueur de dénudage(mm) | 11(max.) |
Connexion (composants) | Vis | Type de connecteur (catégorie) | Borne N de décalage du capteur |
Vous vous trouvez sur la page de Bornier de sectionnement URTK / SP pour essai, le numéro d'article est le suivant: 3070516.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3070516.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles