Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
3047400 |
3047452 |
3047453 |
3047454 |
3057416 |
3057432 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Color | AWG | Largeur du collier (mm) | Section transversale du connecteur (fixe) (mm²) | Section transversale du connecteur (flexible) (mm²) | Courant nominal (A) | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (longueur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Longueur de dénudage (mm) | Matériau d'isolation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.05 € | 50 | 7 jours | Gris | 24 - 8 | 8.2 | 0.2 - 10 | 0.2 - 10 | 30 | 49.6 | 100.8 | 8.2 | 10 (max.) | PA | |||
5.31 € | 50 | 7 jours | Gris | 26 - 10 | 6.2 | 0.14 - 6 | 0.14 - 6 | 28 | 49.5 | 66 | 6.2 | 9(max.) | - | |||
5.31 € | 50 | 7 jours | Gris | 26 - 10 | 6.2 | 0.14 - 6 | 0.14 - 6 | 28 | 49.5 | 66 | 6.2 | 9(max.) | PA | |||
5.31 € | 50 | 33 jours | Bleu | 26 - 10 | 6.2 | 0.14 - 6 | 0.14 - 6 | 28 | 49.5 | 66 | 6.2 | 9(max.) | PA | |||
5.31 € | 50 | 7 jours | Gris | 26 - 12 | 6.2 | 0.14 - 6 | 0.14 - 6 | 28 | 49.5 | 71.1 | 6.2 | 9(max.) | - | |||
5.31 € | 50 | 7 jours | Gris | 26 - 12 | 6.2 | 0.14 - 6 | 0.14 - 4 | 28 | 49.5 | 86.5 | 6.2 | 9(max.) | - |
Loading...
Tension nominale(V) | 500 | Nombre de rangées | 1 | Indice d'inflammabilité | V0 |
---|---|---|---|---|---|
Connexion (composants) | Vis | Type de connecteur (catégorie) | Borne N | Produits industriels | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Color
AWG
Largeur du collier(mm)
Section transversale du connecteur (fixe)(mm²)
Section transversale du connecteur (flexible)(mm²)
Courant nominal(A)
Taille du produit (hauteur)(mm)
Taille du produit (longueur)(mm)
Taille du produit (largeur)(mm)
Longueur de dénudage(mm)
Matériau d'isolation
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles