Connecteur de prise pour essai

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3069047
3069048
3069051
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de pôles
(Pôle)
Taille du produit (largeur)
(mm)

102.88 €

5 33 jours 465.80

131.14 €

5 7 jours 574

177.20 €

5 7 jours 790.50

Loading...

  1. 1

Informations de base

Color Gris Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) 0.20 - 10 Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) 0.20 - 10
Longueur de dénudage(mm) 10 (max.) Connexion (composants) Vis Produits industriels Oui

Assistance technique