Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
3100046 |
3100047 |
3100059 |
3100062 |
3100063 |
3100075 |
3100091 |
3100101 |
5043321 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | AWG | Section transversale du connecteur (fixe) (mm²) | Section transversale du connecteur (flexible) (mm²) | Tension nominale (V) | Nombre de rangées | Taille du produit (longueur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Longueur de dénudage (mm) | Indice d'inflammabilité | Connexion (composants) | Type de connecteur (catégorie) | Matériau d'isolation | Produits industriels | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.93 € | 50 | 7 jours | - | - | - | 400 | - | 46 | 10.4 | 7(max.) | V0 | Vis | Borne de sectionnement | PA | Oui | |||
14.54 € | 50 | 7 jours | 24 - 12 | 0.20 - 4 | 0.20 - 2.50 | - | 1 | - | - | 7(max.) | - | Vis | Continuité | - | - | |||
13.93 € | 50 | 7 jours | - | - | - | 400 | - | 46 | 10.4 | 7(max.) | V0 | Vis | Borne de sectionnement | PA | Oui | |||
15.03 € | 50 | 7 jours | - | - | - | 400 | - | 46 | 10.4 | 7(max.) | V0 | Vis | Borne de sectionnement | PA | Oui | |||
15.62 € | 50 | 7 jours | 24 - 12 | 0.20 - 4 | 0.20 - 2.50 | - | 1 | - | - | 7(max.) | - | Vis | Continuité | - | - | |||
14.57 € | 50 | 7 jours | - | - | - | 400 | - | 46 | 10.4 | 7(max.) | V0 | Vis | Borne de sectionnement | PA | Oui | |||
13.78 € | 50 | 7 jours | - | - | - | 400 | - | 46 | 10.4 | 8 (max.) | V0 | Vis | Borne de sectionnement | PA | Oui | |||
13.93 € | 50 | 7 jours | - | - | - | 400 | - | 46 | 10.4 | 7(max.) | V0 | Vis | Borne de sectionnement | PA | Oui | |||
15.03 € | 50 | 7 jours | - | - | - | - | - | 46 | 5.2 | - | - | - | Borne de sectionnement | - | Oui |
Loading...
Color | Gris |
---|
Configurer
Propriétés de base
AWG
Section transversale du connecteur (fixe)(mm²)
Section transversale du connecteur (flexible)(mm²)
Tension nominale(V)
Nombre de rangées
Taille du produit (longueur)(mm)
Taille du produit (largeur)(mm)
Longueur de dénudage(mm)
Indice d'inflammabilité
Connexion (composants)
Type de connecteur (catégorie)
Matériau d'isolation
Produits industriels
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles