Borne d'initiateur à trois niveaux DIK 1.5

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

2715966

Référence pièce
2715966
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

5.39 €

50 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de pôles(Pôle) 3 Color Gris AWG 24 - 12
Largeur du collier(mm) 6.2 Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) 0.2 - 4 Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) 0.2 - 2.5
Tension nominale(V) 250 Tension nominale (détails)(V) 250A (à 2.5mm²) Courant nominal(A) 24
Courant nominal (détails)(A) 26 Nombre de rangées 3 Taille du produit (hauteur)(mm) 54.5
Taille du produit (longueur)(mm) 55 Taille du produit (largeur)(mm) 6.2 Longueur de dénudage(mm) 8 (max.)
Indice d'inflammabilité V2 Connexion (composants) Vis Type de connecteur (catégorie) Borne proximité commutateur / actionneur
Matériau d'isolation PA Produits industriels Non

Vous vous trouvez sur la page de Borne d'initiateur à trois niveaux DIK 1.5, le numéro d'article est le suivant: 2715966.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2715966.

Assistance technique