Référence fabricant: 3212131
Marque: PHOENIX CONTACT
Prix: 4.67 €
Délai de livraison: 7 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
3212131
Color | Vert-jaune | AWG | 20 - 6 | Largeur du collier(mm) | 10.2 |
---|---|---|---|---|---|
Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) | 0.5 - 16 | Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) | 0.5 - 10 | Courant nominal(A) | 57 |
Nombre de rangées | 1 | Taille du produit (hauteur)(mm) | 49.5 | Taille du produit (longueur)(mm) | 67.7 |
Taille du produit (largeur)(mm) | 10.2 | Longueur de dénudage(mm) | 18(max.) | Indice d'inflammabilité | V0 |
Connexion (composants) | Raccord rapide | Type de connecteur (catégorie) | Borne PG Tripleport | Matériau d'isolation | PA |
Produits industriels | Non |
Vous vous trouvez sur la page de Borne de conducteur de protection à trois niveaux PT 10, le numéro d'article est le suivant: 3212131.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3212131.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles