Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
3209536 |
3209565 |
3209594 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de pôles (Pôle) | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (longueur) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.79 € | 100 | 7 jours | - | 35.3 | 48.5 | |||
3.35 € | 100 | 70 jours | 3 | 35.2 | 60.5 | |||
4.14 € | 50 | 70 jours | 4 | 35.3 | 72.2 |
Loading...
Color | Vert-jaune | AWG | 26 - 12 | Largeur du collier(mm) | 5.2 |
---|---|---|---|---|---|
Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) | 0.14 - 4 | Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) | 0.14 - 2.5 | Nombre de rangées | 1 |
Taille du produit (largeur)(mm) | 5.2 | Longueur de dénudage(mm) | 8-10 | Indice d'inflammabilité | V0 |
Connexion (composants) | Raccord rapide | Type de connecteur (catégorie) | Borne PG Tripleport | Matériau d'isolation | PA |
Produits industriels | Non |
Configurer
Propriétés de base
Nombre de pôles(Pôle)
Taille du produit (hauteur)(mm)
Taille du produit (longueur)(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles