Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
3211766 |
3211780 |
3211809 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de pôles (Pôle) | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (longueur) (mm) | Longueur de dénudage (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.02 € | 100 | 7 jours | - | 35.3 | 56 | 10-12 | |||
3.64 € | 50 | 7 jours | 3 | 36.5 | 66.5 | 8-10 | |||
4.58 € | 50 | 7 jours | 4 | 35.3 | 77 | 10-12 |
Loading...
Color | Vert-jaune | AWG | 24 - 10 | Largeur du collier(mm) | 6.2 |
---|---|---|---|---|---|
Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) | 0.2 - 6 | Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) | 0.2 - 4 | Nombre de rangées | 1 |
Taille du produit (largeur)(mm) | 6.2 | Indice d'inflammabilité | V0 | Connexion (composants) | Raccord rapide |
Type de connecteur (catégorie) | Borne PG Tripleport | Matériau d'isolation | PA | Produits industriels | Non |
Configurer
Propriétés de base
Nombre de pôles(Pôle)
Taille du produit (hauteur)(mm)
Taille du produit (longueur)(mm)
Longueur de dénudage(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles