Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
3044092 |
3044128 |
3044157 |
3044173 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | AWG | Largeur du collier (mm) | Section transversale du connecteur (fixe) (mm²) | Section transversale du connecteur (flexible) (mm²) | Tension nominale (V) | Courant nominal (A) | Taille du produit (largeur) (mm) | Longueur de dénudage (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.56 € | 100 | 7 jours | 26 - 12 | 5.2 | 0.14 - 4 | 0.14 - 4 | - | - | 5.2 | 9(max.) | |||
3.76 € | 50 | 7 jours | 26 - 10 | 6.2 | 0.14 - 6 | 0.14 - 6 | - | - | 6.2 | 9(max.) | |||
4.23 € | 50 | 7 jours | 24 - 8 | 8.2 | 0.2 - 10 | 0.2 - 10 | - | - | 8.2 | 10 (max.) | |||
4.58 € | 50 | 7 jours | 20 - 6 | 10.2 | 0.5 - 16 | 0.5 - 16 | 1000 | 57 | 10.2 | 10 (max.) |
Loading...
Color | Vert-jaune | Nombre de rangées | 1 | Taille du produit (hauteur)(mm) | 46.9 |
---|---|---|---|---|---|
Taille du produit (longueur)(mm) | 47.7 | Indice d'inflammabilité | V0 | Connexion (composants) | Vis |
Type de connecteur (catégorie) | Borne PG Tripleport | Matériau d'isolation | PA | Produits industriels | Non |
Configurer
Propriétés de base
AWG
Largeur du collier(mm)
Section transversale du connecteur (fixe)(mm²)
Section transversale du connecteur (flexible)(mm²)
Tension nominale(V)
Courant nominal(A)
Taille du produit (largeur)(mm)
Longueur de dénudage(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles