Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Nombre de pôles(Pôle) | 4 | Color | Gris | AWG | 24 - 10 |
---|---|---|---|---|---|
Largeur du collier(mm) | 6.2 | Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) | 0.2 - 6 | Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) | 0.2 - 6 |
Tension nominale(V) | 400 | Courant nominal(A) | 28 | Nombre de rangées | 3 |
Taille du produit (hauteur)(mm) | 50.5 | Taille du produit (longueur)(mm) | 114 | Taille du produit (largeur)(mm) | 6.2 |
Longueur de dénudage(mm) | 10-12 | Indice d'inflammabilité | V0 | Connexion (composants) | Ressort de traction |
Type de connecteur (catégorie) | Continuité Tripleport | Produits industriels | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Couleur du connecteur
Matériau d'isolation
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles