Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
3248100 |
3248101 |
3248115 |
3248116 |
3248125 |
3248126 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Color | AWG | Largeur du collier (mm) | Section transversale du connecteur (fixe) (mm²) | Section transversale du connecteur (flexible) (mm²) | Courant nominal (A) | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (longueur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Longueur de dénudage (mm) | Matériau d'isolation | Produits industriels | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.68 € | 300 | 7 jours | Gris | 26 - 14 | 3.5 | 0.14 - 1.5 | 0.14 - 1.5 | 17.5 | 28.1 | 33.55 | 3.5 | 8-10 | PA | Oui | |||
0.68 € | 300 | 7 jours | Bleu | 26 - 14 | 3.5 | 0.14 - 1.5 | 0.14 - 1.5 | 17.5 | 28.1 | 33.55 | 3.5 | 8-10 | - | Oui | |||
0.74 € | 250 | 7 jours | Gris | - | 3.5 | 0.14 - 1.50 | 0.14 - 1.50 | 17.5 | 28.1 | 33.55 | - | - | - | - | |||
0.74 € | 250 | 21 jours | Bleu | - | 3.5 | 0.14 - 1.50 | 0.14 - 1.50 | 17.5 | 28.1 | 33.55 | - | - | - | - | |||
0.76 € | 250 | 7 jours | Gris | 26 - 12 | 5.2 | 0.14 - 4 | 0.14 - 2.5 | 24 | 32.1 | 36 | 5.2 | 8-10 | - | Oui | |||
0.76 € | 250 | 7 jours | Bleu | 26 - 12 | 5.2 | 0.14 - 4 | 0.14 - 2.5 | 24 | 32.1 | 36 | 5.2 | 8-10 | - | Oui |
Loading...
Tension nominale(V) | 500 | Nombre de rangées | 1 | Broches par rangée | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Indice d'inflammabilité | V0 | Connexion (composants) | Ressort de traction | Type de connecteur (catégorie) | Continuité |
Configurer
Propriétés de base
Color
AWG
Largeur du collier(mm)
Section transversale du connecteur (fixe)(mm²)
Section transversale du connecteur (flexible)(mm²)
Courant nominal(A)
Taille du produit (hauteur)(mm)
Taille du produit (longueur)(mm)
Taille du produit (largeur)(mm)
Longueur de dénudage(mm)
Matériau d'isolation
Produits industriels
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles