Borne traversante PT 16 N

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3212138
3212142
3212144
3212146
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Color AWG Largeur du collier
(mm)
Section transversale du connecteur (fixe)
(mm²)
Section transversale du connecteur (flexible)
(mm²)
Tension nominale
(V)
Courant nominal
(A)
Courant nominal (détails)
(A)
Nombre de rangées Broches par rangée Taille du produit (hauteur)
(mm)
Taille du produit (longueur)
(mm)
Taille du produit (largeur)
(mm)
Longueur de dénudage
(mm)
Connexion (composants) Produits industriels

2.35 €

100 7 jours Gris20 - 612.20.5 - 250.5 - 16100076301-52.675.412.218(max.)Raccord rapideNon

2.35 €

100 7 jours Bleu20 - 612.20.5 - 250.5 - 16100076301-52.675.412.218(max.)Raccord rapideNon

2.49 €

100 7 jours Orange-4--2.510---240.14--Ressort de traction-

2.35 €

100 7 jours Rouge-12.20.50 - 160.50 - 16100076-1252.675.4--Ressort de traction-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Indice d'inflammabilité V0 Type de connecteur (catégorie) Continuité

Assistance technique