Borne traversante PT 2.5 / S-QUATTRO

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3211019
3211022
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Color

1.41 €

150 7 jours Gris

1.41 €

150 7 jours Bleu

Loading...

  1. 1

Informations de base

Largeur du collier(mm) 5.2 Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) 0.14 - 1.50 Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) 0.14 - 1.50
Tension nominale(V) 500 Courant nominal(A) 17.5 Nombre de rangées 1
Broches par rangée 4 Taille du produit (hauteur)(mm) 35.3 Taille du produit (longueur)(mm) 48.6
Indice d'inflammabilité V0 Connexion (composants) Ressort de traction Type de connecteur (catégorie) Continuité

Assistance technique