Borne traversante PTC 2.5-MTD

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

3270106

Référence pièce
3270106
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

1.09 €

200 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Color Gris Largeur du collier(mm) 5.2 Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) 0.14 - 2.50
Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) 0.14 - 2.50 Tension nominale(V) 400 Courant nominal(A) 24
Nombre de rangées 1 Taille du produit (hauteur)(mm) 35.3 Indice d'inflammabilité V0
Connexion (composants) Ressort de traction Type de connecteur (catégorie) Continuité Produits industriels Oui

Vous vous trouvez sur la page de Borne traversante PTC 2.5-MTD, le numéro d'article est le suivant: 3270106.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3270106.

Assistance technique