Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Color | Gris | AWG | 4 - 3 | Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) | 25 - 95 |
---|---|---|---|---|---|
Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) | 25 - 95 | Niveau de contamination | 3 | Tension nominale(V) | 1500 |
Courant nominal(A) | 232 | Nombre de rangées | 1 | Taille du produit (hauteur)(mm) | 108.7 |
Taille du produit (longueur)(mm) | 105.5 | Longueur de dénudage(mm) | 40(max.) | Indice d'inflammabilité | V0 |
Connexion (composants) | Raccord rapide | Type de connecteur (catégorie) | Continuité | Matériau d'isolation | PA |
Classe d'isolation | I | Produits industriels | Non |
Configurer
Propriétés de base
Largeur du collier(mm)
Taille du produit (largeur)(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles