Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Largeur du collier(mm) | 25 | Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) | 25 - 95 | Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) | 25 - 95 |
---|---|---|---|---|---|
Tension nominale(V) | 1500 | Courant nominal(A) | 232 | Nombre de rangées | 1 |
Indice d'inflammabilité | V0 | Connexion (composants) | Ressort de traction | Type de connecteur (catégorie) | Borne haute alimentation |
Produits industriels | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Color
Taille du produit (hauteur)(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles