Borne traversante PTS

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

3213601

Référence pièce
3213601
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

1.07 €

200 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Color Gris Largeur du collier(mm) 6.2 Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) 0.20 - 4
Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) 0.20 - 4 Tension nominale(V) 800 Courant nominal(A) 32
Nombre de rangées 1 Broches par rangée 2 Taille du produit (hauteur)(mm) 43
Taille du produit (longueur)(mm) 62.4 Indice d'inflammabilité V0 Connexion (composants) Ressort de traction
Type de connecteur (catégorie) Continuité

Vous vous trouvez sur la page de Borne traversante PTS, le numéro d'article est le suivant: 3213601.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3213601.

Assistance technique