Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
3214615 |
3214644 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Color | Tension nominale (V) | Courant nominal (A) | Taille du produit (hauteur) (mm) | Connexion (composants) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.08 € | 200 | 7 jours | Gris | 500 | 17.5 | 37 | Ressort de traction | |||
3.55 € | 100 | 7 jours | Vert-jaune | - | - | 38.5 | Borne à ressort à verrouillage à poussoir |
Loading...
Largeur du collier(mm) | 3.5 | Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) | 0.14 - 1.50 | Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) | 0.14 - 1.50 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de rangées | 1 | Broches par rangée | 4 | Taille du produit (longueur)(mm) | 50.7 |
Indice d'inflammabilité | V0 | Type de connecteur (catégorie) | Continuité |
Configurer
Propriétés de base
Color
Tension nominale(V)
Courant nominal(A)
Taille du produit (hauteur)(mm)
Connexion (composants)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles