Borne traversante PTS 4-TWIN

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3213604
3213605
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Color

1.39 €

150 7 jours Gris

1.39 €

150 7 jours Bleu

Loading...

  1. 1

Informations de base

Largeur du collier(mm) 6.2 Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) 0.20 - 4 Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) 0.20 - 4
Tension nominale(V) 800 Courant nominal(A) 32 Nombre de rangées 1
Broches par rangée 3 Taille du produit (hauteur)(mm) 43 Taille du produit (longueur)(mm) 62.4
Indice d'inflammabilité V0 Connexion (composants) Ressort de traction Type de connecteur (catégorie) Continuité

Assistance technique