Borne traversante PTU

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3209515
3209519
3211859
3214016
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de pôles
(Pôle)
Largeur du collier
(mm)
Section transversale du connecteur (fixe)
(mm²)
Section transversale du connecteur (flexible)
(mm²)
Tension nominale
(V)
Courant nominal
(A)
Broches par rangée Taille du produit (hauteur)
(mm)
Taille du produit (longueur)
(mm)
Connexion (composants) Type de connecteur (catégorie) Produits industriels

1.16 €

200 7 jours -5.20.14 - 2.500.14 - 2.5080024342.865.3Ressort de tractionContinuité-

1.13 €

200 7 jours -5.20.14 - 2.500.14 - 2.5080024242.853.5Ressort de tractionContinuité-

1.53 €

150 21 jours -6.20.20 - 40.20 - 480032342.869.3Ressort de tractionContinuité-

13.07 €

20 7 jours 1517.51 (max.)-100025-36-VisBorne PDOui

Loading...

  1. 1

Informations de base

Color Gris Nombre de rangées 1 Indice d'inflammabilité V0

Assistance technique