Borne traversante ST 2.5

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3036260
3037339
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Color Broches par rangée Taille du produit (longueur)
(mm)

2.16 €

100 7 jours Gris248.5

1.51 €

150 19 jours Blanc360.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Largeur du collier(mm) 5.2 Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) 0.08 - 2.50 Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) 0.08 - 2.50
Tension nominale(V) 800 Courant nominal(A) 24 Nombre de rangées 1
Taille du produit (hauteur)(mm) 36.5 Indice d'inflammabilité V0 Connexion (composants) Ressort de traction
Type de connecteur (catégorie) Continuité

Assistance technique