Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
3005841
Color | Violet | Largeur du collier(mm) | 4.2 | Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) | 0.14 - 1.50 |
---|---|---|---|---|---|
Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) | 0.14 - 1.50 | Tension nominale(V) | 500 | Courant nominal(A) | 17.5 |
Nombre de rangées | 1 | Broches par rangée | 2 | Taille du produit (hauteur)(mm) | 42 |
Taille du produit (longueur)(mm) | 42.5 | Indice d'inflammabilité | V0 | Connexion (composants) | Vis |
Type de connecteur (catégorie) | Continuité |
Vous vous trouvez sur la page de Borne traversante UK 1.5 N, le numéro d'article est le suivant: 3005841.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3005841.
Configurer
Propriétés de base
Propriétés optionnelles