Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
3064085 |
3245121 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Color | AWG | Section transversale du connecteur (fixe) (mm²) | Tension nominale (V) | Taille du produit (longueur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Longueur de dénudage (mm) | Produits industriels | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.14 € | 200 | 7 jours | Gris | 26 - 12 | 0.14 - 4 | 800 | 57.8 | 5.2 | 9(max.) | Non | |||
1.10 € | 200 | 7 jours | Noir-jaune | - | 0.14 (max.) | 1000 | - | - | - | Oui |
Loading...
Largeur du collier(mm) | 5.2 | Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) | 0.14 - 4 | Courant nominal(A) | 24 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de rangées | 1 | Taille du produit (hauteur)(mm) | 47.5 | Indice d'inflammabilité | V0 |
Connexion (composants) | Vis | Type de connecteur (catégorie) | Continuité |
Configurer
Propriétés de base
Color
AWG
Section transversale du connecteur (fixe)(mm²)
Tension nominale(V)
Taille du produit (longueur)(mm)
Taille du produit (largeur)(mm)
Longueur de dénudage(mm)
Produits industriels
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles